Meniu Caută

Șuruburi aerisite - cap buton tubular

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0094.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
128 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Cumpără
12,0982 RON - 16,1474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
12,1476 RON - 16,1968 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
13,5797 RON - 18,1227 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
15,8018 RON - 21,0855 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
19,1103 RON - 25,4804 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
13,629 RON - 18,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
19,5053 RON - 26,0235 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
17,2832 RON - 23,0113 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
13,0365 RON - 17,382 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
12,8883 RON - 17,1844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
10,6662 RON - 14,2216 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
11,6044 RON - 15,4561 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
14,1228 RON - 18,814 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
11,16 RON - 14,8635 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
14,3204 RON - 19,0609 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
15,703 RON - 20,9374 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
16,3943 RON - 21,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
15,0611 RON - 20,0485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
17,8264 RON - 23,752 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
  • din 7