Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap buton M3 10.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu un cap buton și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239640

Numărul piesei producătorului:

20239640

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,5301 RON
100 - 249 15,8018 RON
250 - 499 14,9129 RON
500 - 999 14,0241 RON
1000 + 13,1352 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,53 RON

1 x 17,5301 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 10.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne