20229627
20229627
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| d1 tol. f9 | 16.0 |
|---|---|
| d2 | M12 |
| D3 | 24.0 |
| H1 | 11.0 |
| l1 025 | 65.0 |
| l2 | 18.0 |
| A/F | 8.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina