Meniu Caută

Șurub crestat cap cilindric M8 15.0 13.0 Bej PEEK

Șurubul cu cap cilindric crestat are un design care permite o instalare ușoară. Jetonul său robust formă cap mărește suprafața de contact și îmbunătățește distribuția sarcinii. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20835415

Numărul piesei producătorului:

20835415

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 16,1146 RON
100 + 14,6358 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

322,29 RON

20 x 16,1146 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne