Meniu Caută

Șurub crestat cap cilindric M6 15.0 10.0 Bej PEEK

Șurubul cu cap cilindric crestat are un design care permite o instalare ușoară. Jetonul său robust formă cap mărește suprafața de contact și îmbunătățește distribuția sarcinii. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20835347

Numărul piesei producătorului:

20835347

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 8,3633 RON
100 + 7,5983 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

167,27 RON

20 x 8,3633 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 10.0
h1 3.9
l2 2.0
h2 1.6
w1 1.6
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne