Meniu Caută

Șurub crestat cap cilindric M2.5 15.0 4.5 Bej PEEK

Șurubul cu cap cilindric crestat are un design care permite o instalare ușoară. Jetonul său robust formă cap mărește suprafața de contact și îmbunătățește distribuția sarcinii. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20835071

Numărul piesei producătorului:

20835071

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 7,1904 RON
100 + 6,5274 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

143,81 RON

20 x 7,1904 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 4.5
h1 1.8
l2 0.9
h2 0.7
w1 0.6
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne