Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
9,0494 RON - 10,8004 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
50.0 mm
13,9934 RON - 13,9934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
80.0 mm
12,934 RON - 12,934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
70.0 mm
5,2677 RON - 6,3125 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
4,7381 RON - 5,665 RON 200 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
10.0 mm
5,047 RON - 6,0329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
25.0 mm
4,5908 RON - 5,4738 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
8.0 mm
6,077 RON - 7,2689 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
35.0 mm
5,2677 RON - 6,3125 RON 200 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
6,6323 RON - 7,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
6,4449 RON - 7,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
15.0 mm
5,2972 RON - 6,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
8.0 mm
6,2095 RON - 7,3866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
9,4614 RON - 11,3449 RON 609 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
55.0 mm
6,8127 RON - 8,1518 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
25.0 mm
9,9176 RON - 11,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
60.0 mm
9,8733 RON - 11,801 RON 176 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
25.0 mm
6,3419 RON - 7,5927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
40.0 mm
8,7551 RON - 10,4326 RON 2000 În stoc
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
35.0 mm
8,1371 RON - 9,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
30.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10200148

Interval de preț
5,665 RON - 4,7381 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10200186

Interval de preț
6,3125 RON - 5,2677 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Interval de preț
11,3449 RON - 9,4614 RON

Niveluri de stoc
609 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    55.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Interval de preț
11,801 RON - 9,8733 RON

Niveluri de stoc
176 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Interval de preț
10,4326 RON - 8,7551 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil