Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9622 RON - 13,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,4505 RON - 8,9148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,8733 RON - 11,801 RON | 176 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,9816 RON - 18,9816 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,3907 RON - 14,3907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,4819 RON - 19,4819 RON | 200 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,3457 RON - 14,7575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,6815 RON - 10,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,1518 RON - 9,7556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,7121 RON - 12,831 RON | 3 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,5802 RON - 13,8463 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 21,0269 RON - 21,0269 RON | 81 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 16,0829 RON - 16,0829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,8369 RON - 22,8369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,9216 RON - 16,9216 RON | 107 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,1323 RON - 25,1323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 7,5927 RON - 9,0788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,8292 RON - 11,7568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,3419 RON - 7,6073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1371 RON - 9,7262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm