Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
6,3419 RON - 7,5927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
40.0 mm
5,665 RON - 6,7686 RON 35 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
12.0 mm
6,8127 RON - 8,1518 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
25.0 mm
8,5785 RON - 10,256 RON 400 În stoc
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
45.0 mm
10,359 RON - 12,3895 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
65.0 mm
6,1211 RON - 7,3278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
12.0 mm
14,3907 RON - 14,3907 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
15.0 mm
19,4819 RON - 19,4819 RON 200 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
30.0 mm
29,5761 RON - 29,5761 RON 146 În stoc
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
60.0 mm
7,2836 RON - 8,7403 RON 370 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
10.0 mm
9,0199 RON - 10,771 RON 20 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
20.0 mm
12,4337 RON - 14,8763 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
7,5927 RON - 9,0788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
25.0 mm
9,8292 RON - 11,7568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
45.0 mm
12,3457 RON - 14,7575 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
70.0 mm
23,087 RON - 23,087 RON 606 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
80.0 mm
16,0829 RON - 16,0829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
20.0 mm
13,9934 RON - 13,9934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
80.0 mm
6,6323 RON - 7,9386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
10,7121 RON - 12,831 RON 3 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
30.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Interval de preț
6,7686 RON - 5,665 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Interval de preț
10,256 RON - 8,5785 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    45.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Interval de preț
19,4819 RON - 19,4819 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Interval de preț
29,5761 RON - 29,5761 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Interval de preț
8,7403 RON - 7,2836 RON

Niveluri de stoc
370 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10200568

Interval de preț
10,771 RON - 9,0199 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Interval de preț
23,087 RON - 23,087 RON

Niveluri de stoc
606 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Interval de preț
12,831 RON - 10,7121 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil