Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2031 RON - 2,2031 RON | 50 În stoc |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2734 RON - 5,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 8750 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8908 RON - 6,5844 RON | 200 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0982 RON - 2,0982 RON | 16300 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2127 RON - 6,2127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5600 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | 7800 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,554 RON - 5,8543 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,9019 RON - 6,6427 RON | 18270 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 4,8381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,575 RON - 5,8784 RON | 80 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9787 RON - 1,9787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4979 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3294 RON - 2,3294 RON | 8200 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 6,2167 RON - 6,2167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4417 RON - 5,5681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8066 RON - 6,4065 RON | 390 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm