Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
2,2031 RON - 2,2031 RON 50 În stoc
M4;Self Tapping
5.5 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
10.0 mm
2,2734 RON - 5,2102 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
1,9505 RON - 1,9505 RON 8750 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
12.0 mm
2,8908 RON - 6,5844 RON 200 În stoc
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
2,0982 RON - 2,0982 RON 16300 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
6,2127 RON - 6,2127 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
1,6418 RON - 1,6418 RON 5600 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
4.0 mm
8.0 mm
1,7822 RON - 1,7822 RON 10800 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
10.0 mm
2,554 RON - 5,8543 RON 100 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
2,9019 RON - 6,6427 RON 18270 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu nichel
7.5 mm
15.0 mm
2,133 RON - 4,8381 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
2,575 RON - 5,8784 RON 80 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
20.0 mm
1,9787 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
12.0 mm
2,091 RON - 2,091 RON 50 În stoc
M3
6.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
2,4979 RON - 2,4979 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3;Self Tapping
6.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
15.0 mm
2,3294 RON - 2,3294 RON 8200 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
6,2167 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4;Self Tapping
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
2,4417 RON - 5,5681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
30.0 mm
2,8066 RON - 6,4065 RON 390 În stoc
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată M3 10.0 mm Oțel

20125356

Interval de preț
2,2031 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
8750 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier tată-tată M3 15.0 mm

20125424

Interval de preț
6,5844 RON - 2,8908 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Finalizare
    Zinc
  • Material complet
    Oțel moale
  • Formă distanțier
    Hexagonal
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 10.0 mm Oțel

20054281

Interval de preț
2,0982 RON - 2,0982 RON

Niveluri de stoc
16300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 8.0 mm Oțel

20054274

Interval de preț
1,6418 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 10.0 mm Oțel

20054144

Interval de preț
1,7822 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 35.0 mm Oțel

20054243

Interval de preț
5,8543 RON - 2,554 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete M4 15.0 mm

20069537

Interval de preț
6,6427 RON - 2,9019 RON

Niveluri de stoc
18270 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    7.5 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.5 mm M3 20.0 mm Oțel

20054137

Interval de preț
5,8784 RON - 2,575 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Oțel

20071288

Interval de preț
2,091 RON - 2,091 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm M3 20.0 mm Oțel

20054212

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
8200 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm M4 20.0 mm Oțel

20054311

Interval de preț
6,4065 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc