Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9954 RON - 2,383 RON | 200 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4393 RON - 2,9243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,7657 RON - 2,0959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,731 RON - 3,2632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7221 RON - 2,0546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5792 RON - 1,8835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3833 RON - 2,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3399 RON - 2,785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8519 RON - 2,2107 RON | 1100 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4548 RON - 2,9285 RON | 1400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2969 RON - 2,7419 RON | 300 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9551 RON - 3,5433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,521 RON - 3,0252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1652 RON - 3,7674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3949 RON - 2,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2823 RON - 2,7246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,737 RON - 2,0384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1568 RON - 2,521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4692 RON - 2,8854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1568 RON - 2,521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina