Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,2977 RON - 1,5217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
20.0 mm
1,2713 RON - 1,4861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
6.0 mm
15.0 mm
1,1933 RON - 1,3949 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
5.0 mm
8.0 mm
1,2647 RON - 1,4786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Placat cu zinc
7.0 mm
12.0 mm
1,7657 RON - 2,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
10.0 mm
12,4337 RON - 14,8763 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
23,087 RON - 23,087 RON 606 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
80.0 mm
16,0829 RON - 16,0829 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel inoxidabil
14.0 mm
20.0 mm
6,1211 RON - 7,3278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
12.0 mm
7,5927 RON - 9,0788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
25.0 mm
9,8292 RON - 11,7568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
45.0 mm
12,3457 RON - 14,7575 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
70.0 mm
8,6815 RON - 10,3884 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
18.0 mm
8,1518 RON - 9,7556 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
15.0 mm
10,7121 RON - 12,831 RON 3 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
30.0 mm
5,4738 RON - 6,5479 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
10.0 mm
6,3419 RON - 7,6073 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
5,9004 RON - 7,0629 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
10.0 mm
7,0041 RON - 8,3873 RON 100 În stoc
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
8,1371 RON - 9,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
40.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Interval de preț
23,087 RON - 23,087 RON

Niveluri de stoc
606 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Interval de preț
12,831 RON - 10,7121 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Interval de preț
8,3873 RON - 7,0041 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil