Meniu Caută

Suporturi ventilatoare

În stoc

Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, vhodných pre priemyselné a počítačové zariadenia. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.

Cod Serie: SRRCOFM

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Dimensiune ventilator Metodă de montare Cumpără
9,5426 RON - 9,5426 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
92.0 mm
Push-In
10,0902 RON - 10,0902 RON 860 În stoc
ABS
120.0 mm
Push-In
7,6396 RON - 7,6396 RON 18 În stoc
Oțel
60.0 mm
Șurub
13,0365 RON - 13,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
150.0 mm
Șurub
37,7323 RON - 37,7323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
105.4 mm
Șurub
11,2217 RON - 11,2217 RON Solicitați termenul de livrare aici
14,5124 RON - 14,5124 RON 20 În stoc
7,1877 RON - 11,6715 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
92.0 mm
Șurub
8,4747 RON - 8,4747 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
80.0 mm
Push-In
4,9014 RON - 4,9014 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
50.0 mm
Șurub
5,2162 RON - 5,2162 RON 500 În stoc
Oțel
120.0 mm
Șurub
46,6179 RON - 137,2743 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
153.5 mm
Șurub
43,9754 RON - 57,1668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
152.5 mm
Șurub
4,6925 RON - 4,6925 RON 70 În stoc
Oțel
25.0 mm
Șurub
40,936 RON - 51,1769 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
162.0 mm
Șurub
7,8997 RON - 12,8284 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
120.0 mm
Șurub
5,9966 RON - 5,9966 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
40.0 mm
Șurub
4,3947 RON - 4,3947 RON 6 În stoc
Oțel
92.0 mm
Șurub
16,1553 RON - 45,5253 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
120.0 mm
Șurub
4,3674 RON - 4,3674 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
80.0 mm
Șurub
  • din 3
Protecție ventilator Inserare prin împingere 120.0 mm ABS Negru

10313008

Interval de preț
10,0902 RON - 10,0902 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Metodă de montare
    Push-In
  • Formă
    Pătrat
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    104.0 mm
Protecție ventilator Șurub 60.0 mm Oțel

10316825

Interval de preț
7,6396 RON - 7,6396 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Cerc
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.0 mm
  • Dimensiune ventilator
    60.0 mm
Protecție ventilator 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Negru

10317112

Interval de preț
14,5124 RON - 14,5124 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6 cu 25% umplutură de fibră de sticlă
  • Lățime totală
    120.6 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecție ventilator Șurub 120.0 mm Oțel

10316771

Interval de preț
5,2162 RON - 5,2162 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Cerc
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    104.8 mm
  • Dimensiune ventilator
    120.0 mm
Protecție ventilator Șurub 25.0 mm Oțel

10316795

Interval de preț
4,6925 RON - 4,6925 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Cerc
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    28.2 mm
  • Dimensiune ventilator
    25.0 mm
Protecție ventilator Șurub 92.0 mm Oțel

10316849

Interval de preț
4,3947 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Formă
    Cerc
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    82.5 mm
  • Dimensiune ventilator
    92.0 mm