Meniu Caută

Suporturi ventilatoare

În stoc

Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, vhodných pre priemyselné a počítačové zariadenia. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.

Cod Serie: SRRCOFM

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Dimensiune ventilator Metodă de montare Cumpără
11,7114 RON - 13,0126 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
12,0752 RON - 13,4169 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
11,196 RON - 12,44 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
10,4946 RON - 11,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
12,0752 RON - 13,4169 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
10,4946 RON - 11,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
12,0752 RON - 13,4169 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
11,7114 RON - 13,0126 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
11,7114 RON - 13,0126 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
11,1797 RON - 12,4218 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
10,4946 RON - 11,6606 RON Solicitați termenul de livrare aici
ABS
125.0 mm
Inserare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
80.0 mm
Șurub
Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
40.0 mm
Șurub
Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
120.0 mm
Șurub
Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
60.0 mm
Șurub
Solicitați termenul de livrare aici
Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă
92.0 mm
Șurub
0,5665 RON - 0,8256 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cauciuc
4.5 mm
Inserare prin împingere
46,3137 RON - 46,3137 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
127.0 mm
Șurub
23,7027 RON - 23,7027 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
127.0 mm
Șurub
14,8142 RON - 14,8142 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
127.0 mm
Șurub
  • din 3