Meniu Caută

Filter Cover 80.0 mm Poliamidă 6.6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă Negru

Filter cover for the fan filter sets
Numărul piesei Essentra:

10412527

Numărul piesei producătorului:

RFC-080-T

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Șurub
Dimensiune ventilator 80.0 mm
Grosime totală 12.5 mm
Lățime totală 86.57 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne