10417126
RFC-060-T
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Metodă de montare | Screw |
| Dimensiune ventilator | 60.0 mm |
| Dimensiune ventilator | 60.0 mm |
| Grosime totală | 12.5 mm |
| Grosime totală | 0.492 in |
| Lățime totală | 65.0 mm |
| Lățime totală | 2.559 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina