Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
20,1097 RON - 22,3715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
2
20.0 mm
13,4338 RON - 16,3085 RON 2 În stoc
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
15,8316 RON - 21,5813 RON 2 În stoc
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
23,0254 RON - 23,0254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
13,6654 RON - 16,5946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
2
21.0 mm
23,5485 RON - 23,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 10.0 mm Oţel; Cauciuc

10281925

Interval de preț
16,3085 RON - 13,4338 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M3
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10281963

Interval de preț
21,5813 RON - 15,8316 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc