Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
23,5485 RON - 23,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
30,9413 RON - 42,0861 RON 1 În stoc
M8
2
60.0 mm
54,0485 RON - 59,2939 RON 6 În stoc
M10
2
83.0 mm
224,4098 RON - 224,4098 RON 6 În stoc
M16
2
96.0 mm
14,8643 RON - 20,4912 RON 35 În stoc
M4
3
25.0 mm
18,0252 RON - 22,0581 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
3
40.0 mm
47,1681 RON - 52,0185 RON 2 În stoc
M8
2
78.0 mm
178,2499 RON - 194,6266 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
2
113.0 mm
14,1149 RON - 19,4286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
3
20.0 mm
19,1969 RON - 19,9735 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
3
35.0 mm
61,6919 RON - 61,6919 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
18,2023 RON - 22,0581 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
2
40.0 mm
26,20 RON - 35,6009 RON 183 În stoc
M8
2
50.0 mm
43,7893 RON - 48,2717 RON 116 În stoc
M8
2
73.0 mm
96,7206 RON - 105,9036 RON 3 În stoc
M10
2
103.0 mm
13,57 RON - 16,5946 RON 70 În stoc
M4
3
21.0 mm
16,472 RON - 20,1506 RON 1755 În stoc
M6
3
30.0 mm
19,7146 RON - 23,9791 RON 2 În stoc
M6
3
45.0 mm
30,7642 RON - 42,0861 RON 20 În stoc
M8
3
60.0 mm
53,6943 RON - 59,1168 RON 11 În stoc
M10
3
83.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 35.0 mm Oţel; Cauciuc

10282274

Interval de preț
42,0861 RON - 30,9413 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    60.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 50.0 mm 45.0 mm Oţel; Cauciuc

10282311

Interval de preț
59,2939 RON - 54,0485 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime totală
    83.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 100.0 mm 50.0 mm Oţel; Cauciuc

10282359

Interval de preț
224,4098 RON - 224,4098 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M16
  • Înălțime totală
    96.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282397

Interval de preț
20,4912 RON - 14,8643 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016930090
Suport de montare antivibraţii 40.0 mm 45.0 mm Oţel; Cauciuc

10282304

Interval de preț
52,0185 RON - 47,1681 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    78.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10282250

Interval de preț
35,6009 RON - 26,20 RON

Niveluri de stoc
183 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 40.0 mm 40.0 mm Oţel; Cauciuc

10282298

Interval de preț
48,2717 RON - 43,7893 RON

Niveluri de stoc
116 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    73.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 60.0 mm 60.0 mm Oţel; Cauciuc

10282335

Interval de preț
105,9036 RON - 96,7206 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime totală
    103.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282373

Interval de preț
16,5946 RON - 13,57 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    21.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282410

Interval de preț
20,1506 RON - 16,472 RON

Niveluri de stoc
1755 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016930090
Suport de montare antivibraţii 25.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10282458

Interval de preț
23,9791 RON - 19,7146 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 35.0 mm Oţel; Cauciuc

10282496

Interval de preț
42,0861 RON - 30,7642 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    60.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 50.0 mm 45.0 mm Oţel; Cauciuc

10282533

Interval de preț
59,1168 RON - 53,6943 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime totală
    83.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790