Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,7672 RON - 105,7672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
| 19,0334 RON - 23,0254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,5897 RON - 37,4401 RON | 1900 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 47,1681 RON - 52,0185 RON | 2 În stoc |
M8
|
|
2
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 178,2499 RON - 194,6266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
2
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 14,1149 RON - 19,4286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,1969 RON - 19,9735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 39,6337 RON - 43,7893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 43,5713 RON - 48,1627 RON | 517 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 96,1211 RON - 105,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,9294 RON - 7,9294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 20,5185 RON - 24,9465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,8878 RON - 61,5148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,4261 RON - 37,4401 RON | 1 În stoc |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 46,9774 RON - 51,923 RON | 40 În stoc |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 177,2144 RON - 194,1089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 14,1149 RON - 19,4286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,1969 RON - 19,9735 RON | 35 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 43,5713 RON - 48,1627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
3
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 96,1211 RON - 105,6038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
3
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina