Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
13,013 RON - 15,9107 RON 1050 În stoc
M4
10.0 mm
5
10.0 mm
45,8316 RON - 50,6566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
218,9364 RON - 218,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
100.0 mm
5
50.0 mm
19,2338 RON - 23,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
38,667 RON - 42,7212 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
54,5247 RON - 60,0144 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
218,9364 RON - 218,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
3
96.0 mm
14,5283 RON - 19,9914 RON 400 În stoc
M4
15.0 mm
5
15.0 mm
17,5856 RON - 21,5201 RON 210 În stoc
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
25,4147 RON - 34,7326 RON 15 În stoc
M8
30.0 mm
5
25.0 mm
15,2993 RON - 21,0549 RON 38 În stoc
M4
15.0 mm
5
20.0 mm
18,4496 RON - 22,4638 RON 1 În stoc
M6
25.0 mm
5
20.0 mm
26,7572 RON - 36,527 RON 14 În stoc
M8
30.0 mm
5
30.0 mm
52,3847 RON - 57,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
5
45.0 mm
25,4147 RON - 34,7326 RON 445 În stoc
M8
3
50.0 mm
42,5086 RON - 46,988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
3
73.0 mm
93,7767 RON - 103,0281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
3
103.0 mm
13,2523 RON - 16,1899 RON 36 În stoc
M4
10.0 mm
5
15.0 mm
16,0703 RON - 19,6591 RON 7 În stoc
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
103,1875 RON - 103,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 10.0 mm Oţel; Cauciuc

10282588

Interval de preț
15,9107 RON - 13,013 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282618

Interval de preț
19,9914 RON - 14,5283 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10282656

Interval de preț
21,5201 RON - 17,5856 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10282694

Interval de preț
34,7326 RON - 25,4147 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282625

Interval de preț
21,0549 RON - 15,2993 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 25.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282663

Interval de preț
22,4638 RON - 18,4496 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 30.0 mm Oţel; Cauciuc

10282700

Interval de preț
36,527 RON - 26,7572 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10282472

Interval de preț
34,7326 RON - 25,4147 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016930090
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282595

Interval de preț
16,1899 RON - 13,2523 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282632

Interval de preț
19,6591 RON - 16,0703 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc