Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
23,877 RON - 23,877 RON Solicitați termenul de livrare aici
6-32
2
30,0139 RON - 41,0596 RON 40 În stoc
M8
60.0 mm
52,3847 RON - 57,6749 RON 11 În stoc
M10
83.0 mm
218,9364 RON - 218,9364 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
96.0 mm
14,5283 RON - 19,9914 RON 400 În stoc
M4
15.0 mm
15.0 mm
42,5086 RON - 46,988 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
73.0 mm
93,7767 RON - 103,0281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
103.0 mm
13,2523 RON - 16,1899 RON 36 În stoc
M4
10.0 mm
15.0 mm
15,2993 RON - 21,0549 RON 38 În stoc
M4
15.0 mm
20.0 mm
18,4496 RON - 22,4638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
20.0 mm
26,7572 RON - 36,527 RON 1 În stoc
M8
55.0 mm
45,8316 RON - 50,6566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
78.0 mm
16,0703 RON - 19,6591 RON 2340 În stoc
M6
30.0 mm
19,2338 RON - 23,3943 RON 2 În stoc
M6
45.0 mm
16,0703 RON - 19,6591 RON 7 În stoc
M6
20.0 mm
15.0 mm
13,7707 RON - 18,9547 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
10.0 mm
26,7572 RON - 36,527 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
30.0 mm
16,2165 RON - 19,6591 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
19,3402 RON - 23,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
45.0 mm
16,9742 RON - 20,5897 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
35.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii Rotund M8 30.0 mm 30.0 mm Oţel; Cauciuc

10282496

Interval de preț
41,0596 RON - 30,0139 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    60.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M10 50.0 mm 45.0 mm Oţel; Cauciuc

10282533

Interval de preț
57,6749 RON - 52,3847 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Înălțime totală
    83.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M4 15.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282618

Interval de preț
19,9914 RON - 14,5283 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M4 10.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282595

Interval de preț
16,1899 RON - 13,2523 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M4 15.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282625

Interval de preț
21,0549 RON - 15,2993 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    20.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M8 30.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10282489

Interval de preț
36,527 RON - 26,7572 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    55.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M6 20.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282410

Interval de preț
19,6591 RON - 16,0703 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M6 25.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282458

Interval de preț
23,3943 RON - 19,2338 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
Suport de montare antivibraţii Rotund M6 20.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282632

Interval de preț
19,6591 RON - 16,0703 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Metodă de montare
    Threaded
  • Dimensiune filet
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    15.0 mm