Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0703 RON - 19,6591 RON | 7 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,2338 RON - 23,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,667 RON - 42,7212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 54,5247 RON - 60,0144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 218,9364 RON - 218,9364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,2678 RON - 8,2678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9,8627 RON - 9,8627 RON | 100 În stoc |
M6
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 11,7769 RON - 11,7769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 9,8627 RON - 9,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,736 RON - 7,736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 40,2275 RON - 45,2595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 26,7572 RON - 36,527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 45,8316 RON - 50,6566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
3
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 172,8921 RON - 189,3745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
3
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 13,7707 RON - 18,9547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,7287 RON - 19,4863 RON | 35 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,0181 RON - 24,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,5086 RON - 46,988 RON | 517 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 93,7767 RON - 103,0281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,9167 RON - 36,527 RON | 1720 În stoc |
M8
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina