Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5485 RON - 23,5485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2
|
|
||
| 224,4098 RON - 224,4098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,4745 RON - 8,4745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
2
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 41,2332 RON - 46,391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 13,6654 RON - 16,5946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,3383 RON - 16,3085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 15,6818 RON - 21,5813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,9109 RON - 23,0254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,20 RON - 35,6009 RON | 183 În stoc |
M8
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,7893 RON - 48,2717 RON | 116 În stoc |
M8
|
|
2
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 96,7206 RON - 105,9036 RON | 3 În stoc |
M10
|
|
2
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 13,57 RON - 16,5946 RON | 70 În stoc |
M4
|
|
3
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 16,472 RON - 20,1506 RON | 1755 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,7146 RON - 23,9791 RON | 2 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 30,7642 RON - 42,0861 RON | 20 În stoc |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 53,6943 RON - 59,1168 RON | 31 În stoc |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 224,4098 RON - 224,4098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 14,8915 RON - 20,4912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,0252 RON - 22,0581 RON | 145 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,8237 RON - 23,9791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
2
|
1.772 in
45.0 mm