Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.
Cod Serie: SR5495
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru total | Tip | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1002 RON - 11,1002 RON | 56 În stoc |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 22,0883 RON - 22,0883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 27,2386 RON - 27,2386 RON | 29 În stoc |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 20,5587 RON - 20,5587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2
|
|
||
| 15,9979 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 24,474 RON - 24,474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2
|
|
||
| 24,5862 RON - 24,5862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 20,5587 RON - 20,5587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2
|
|
||
| 13,3597 RON - 13,3597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
2
|
|
||
| 16,472 RON - 20,1506 RON | 1755 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,7146 RON - 23,9791 RON | 2 În stoc |
M6
|
|
3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 30,7642 RON - 42,0861 RON | 20 În stoc |
M8
|
|
3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 53,6943 RON - 59,1168 RON | 11 În stoc |
M10
|
|
3
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 224,4098 RON - 224,4098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 14,8915 RON - 20,4912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18,0252 RON - 22,0581 RON | 165 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,3985 RON - 21,1044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 20,6547 RON - 24,9465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39,879 RON - 43,9119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
|
2
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 56,2557 RON - 61,6919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
|
2
|
3.465 in
88.0 mm