Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
14,5816 RON - 19,9914 RON 16 În stoc
M5
15.0 mm
1
35.0 mm
21,5201 RON - 21,5201 RON 8 În stoc
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
34,7326 RON - 34,7326 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
30.0 mm
1
75.0 mm
46,0177 RON - 50,7497 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
13,1061 RON - 15,9107 RON 312 În stoc
M3
10.0 mm
4
10.0 mm
15,4455 RON - 21,0549 RON 2 În stoc
M4
15.0 mm
4
20.0 mm
13,3453 RON - 16,1899 RON 16370 În stoc
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
13,1061 RON - 15,9107 RON 398 În stoc
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
21,0549 RON - 21,0549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
22,4638 RON - 22,4638 RON 37 În stoc
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
36,527 RON - 36,527 RON 334 În stoc
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
47,0944 RON - 47,0944 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
23,3943 RON - 23,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
4
25.0 mm
30,1867 RON - 41,0596 RON 3580 În stoc
M8
30.0 mm
4
35.0 mm
52,7303 RON - 57,8477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
13,1061 RON - 15,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
2
16.0 mm
19,6591 RON - 19,6591 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
4
15.0 mm
218,9364 RON - 218,9364 RON 2 În stoc
M16
100.0 mm
1
142.0 mm
19,9914 RON - 19,9914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
22,4638 RON - 22,4638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10281734

Interval de preț
19,9914 RON - 14,5816 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 25.0 mm Oţel; Cauciuc

10281772

Interval de preț
21,5201 RON - 21,5201 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 10.0 mm Oţel; Cauciuc

10281925

Interval de preț
15,9107 RON - 13,1061 RON

Niveluri de stoc
312 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M3
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10281963

Interval de preț
21,0549 RON - 15,4455 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    20.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10281932

Interval de preț
16,1899 RON - 13,3453 RON

Niveluri de stoc
16370 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 10.0 mm Oţel; Cauciuc

10281703

Interval de preț
15,9107 RON - 13,1061 RON

Niveluri de stoc
398 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    22.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 25.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10281789

Interval de preț
22,4638 RON - 22,4638 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    60.0 mm
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 30.0 mm Oţel; Cauciuc

10281826

Interval de preț
36,527 RON - 36,527 RON

Niveluri de stoc
334 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 35.0 mm Oţel; Cauciuc

10282052

Interval de preț
41,0596 RON - 30,1867 RON

Niveluri de stoc
3580 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    35.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 100.0 mm 50.0 mm Oţel; Cauciuc

10281918

Interval de preț
218,9364 RON - 218,9364 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M16
  • Înălțime totală
    142.0 mm
  • Diametru total
    100.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc