Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
23,5485 RON - 23,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
27,2386 RON - 27,2386 RON 29 În stoc
24.0 mm
3
11,1002 RON - 11,1002 RON 56 În stoc
11.1 mm
1
22,0883 RON - 22,0883 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
1
24,5862 RON - 24,5862 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
1
20,5587 RON - 20,5587 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
15,9979 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1
24,474 RON - 24,474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
20,5587 RON - 20,5587 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
13,3597 RON - 13,3597 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
17,3985 RON - 21,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
2
35.0 mm
27,5897 RON - 37,4401 RON 1900 În stoc
M8
2
55.0 mm
47,1681 RON - 52,0185 RON 2 În stoc
M8
2
78.0 mm
178,2499 RON - 194,6266 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
2
113.0 mm
14,1149 RON - 19,4286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
3
20.0 mm
19,1969 RON - 19,9735 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
3
35.0 mm
16,6219 RON - 20,1506 RON 43 În stoc
M5
2
30.0 mm
19,8237 RON - 23,9791 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
2
45.0 mm
20,6547 RON - 24,9465 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
2
50.0 mm
39,879 RON - 43,9119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
2
68.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 24.0 mm Oţel; Cauciuc

10164297

Interval de preț
27,2386 RON - 27,2386 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Diametru total
    24.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc neopren; oțel carbon
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport de montare antivibraţii 11.1 mm Oţel; Cauciuc

10164211

Interval de preț
11,1002 RON - 11,1002 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    11.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc neopren; oțel carbon
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport de montare antivibraţii 30.0 mm 30.0 mm Oţel; Cauciuc

10282267

Interval de preț
37,4401 RON - 27,5897 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    55.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016930090
Suport de montare antivibraţii 40.0 mm 45.0 mm Oţel; Cauciuc

10282304

Interval de preț
52,0185 RON - 47,1681 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    78.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10282199

Interval de preț
20,1506 RON - 16,6219 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790