Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
6,778 RON - 6,778 RON 2000 În stoc
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
0,6651 RON - 0,8125 RON 7000 În stoc
3
14.0 mm
16.5 mm
12,0124 RON - 12,0124 RON 600 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
13,1912 RON - 13,1912 RON 900 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
9,9355 RON - 12,3633 RON 7075 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,5753 RON - 0,6707 RON 20300 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,6862 RON - 0,8251 RON 11000 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
3
14,3419 RON - 14,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
14,7068 RON - 14,7068 RON 1200 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
7,2411 RON - 7,2411 RON 90 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
1,291 RON - 1,291 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
5
25.2 mm
15.7 mm
12,5878 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,2251 RON - 1,2251 RON 1000 În stoc
4
23.9 mm
13,4438 RON - 13,4438 RON 500 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
8,0505 RON - 9,3386 RON 7 În stoc
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
1,0735 RON - 1,2952 RON 1340 În stoc
9,9917 RON - 9,9917 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2,7224 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
12.7 mm
  • din 2
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Negru

10312285

Interval de preț
6,778 RON - 6,778 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    14.75 mm
Suport fibră optică 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nailon 6/6

10111383

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
Suport fibră optică 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Roșu Nailon 6

10312742

Interval de preț
12,0124 RON - 12,0124 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Galben Nailon 6

10312780

Interval de preț
13,1912 RON - 13,1912 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Înălțime totală
    7.33 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Interval de preț
12,3633 RON - 9,9355 RON

Niveluri de stoc
7075 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6707 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111826

Interval de preț
0,8251 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Albastru Nailon 6

10312339

Interval de preț
14,7068 RON - 14,7068 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312841

Interval de preț
7,2411 RON - 7,2411 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10315897

Interval de preț
1,2251 RON - 1,2251 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lățime totală
    23.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
  • Număr de fante
    4
Suport fibră optică 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Roșu Nailon 6

10312759

Interval de preț
13,4438 RON - 13,4438 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122

Interval de preț
9,3386 RON - 8,0505 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    35.4 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
Suport fibră optică Natural PP; TPE

10111833

Interval de preț
1,2952 RON - 1,0735 RON

Niveluri de stoc
1340 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă; Elastomer termoplastic
  • Cantitate pachet
    10
  • Cod Vamal
    3926909790