Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Număr de fante | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,778 RON - 6,778 RON | 2000 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,8125 RON | 7000 În stoc |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 12,0124 RON - 12,0124 RON | 700 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,1912 RON - 13,1912 RON | 900 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 9,9355 RON - 12,3633 RON | 7075 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,5753 RON - 0,6707 RON | 20300 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,6862 RON - 0,8251 RON | 11000 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 14,3419 RON - 14,3419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 14,7068 RON - 14,7068 RON | 1200 În stoc |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,2411 RON - 7,2411 RON | 90 În stoc |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,291 RON - 1,291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,8125 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 12,5878 RON - 12,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 1,2251 RON - 1,2251 RON | 1000 În stoc |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 13,4438 RON - 13,4438 RON | 500 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0505 RON - 9,3386 RON | 7 În stoc |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0735 RON - 1,2952 RON | 1340 În stoc |
|
|
|
|
||
| 9,9917 RON - 9,9917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,7224 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina