Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
12,6367 RON - 12,6367 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
2,656 RON - 2,656 RON 1000 În stoc
2
12.7 mm
4,4495 RON - 5,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
12,048 RON - 12,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
1,0473 RON - 1,2636 RON 1340 În stoc
18,7019 RON - 18,7019 RON 388 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
7,8542 RON - 9,1108 RON 7 În stoc
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
12,2808 RON - 12,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,2596 RON - 1,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
0,7064 RON - 0,8433 RON 5900 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
21,7687 RON - 21,7687 RON 104 În stoc
89.0 mm
8
27.5 mm
9,748 RON - 9,748 RON 100 În stoc
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
10,7063 RON - 10,7063 RON 900 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,7256 RON - 0,8707 RON 9400 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,1952 RON - 1,1952 RON 2000 În stoc
4
23.9 mm
13,1159 RON - 13,1159 RON 500 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
0,6489 RON - 0,7927 RON 10000 În stoc
3
14.0 mm
16.5 mm
0,4847 RON - 0,5832 RON 7800 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,7927 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
5
25.2 mm
15.7 mm
  • din 2
Suport fibră optică 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natural Nailon 6/6

10315989

Interval de preț
2,656 RON - 2,656 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Cantitate pachet
    1.000
Suport fibră optică Natural PP; TPE

10111833

Interval de preț
1,2636 RON - 1,0473 RON

Niveluri de stoc
1340 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polipropilenă; Elastomer termoplastic
  • Cantitate pachet
    10
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Interval de preț
18,7019 RON - 18,7019 RON

Niveluri de stoc
388 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122

Interval de preț
9,1108 RON - 7,8542 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    35.4 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111789

Interval de preț
0,8433 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 89.0 mm 27.5 mm Negru Nailon 6

10312384

Interval de preț
21,7687 RON - 21,7687 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime totală
    89.0 mm
  • Lățime totală
    27.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    100
Suport fibră optică 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312858

Interval de preț
9,748 RON - 9,748 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    21.4 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Galben Nailon 6

10312797

Interval de preț
10,7063 RON - 10,7063 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Înălțime totală
    7.33 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111796

Interval de preț
0,8707 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10315897

Interval de preț
1,1952 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lățime totală
    23.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
  • Număr de fante
    4
Suport fibră optică 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Roșu Nailon 6

10312759

Interval de preț
13,1159 RON - 13,1159 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Roșu
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nailon 6/6

10111383

Interval de preț
0,7927 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    14.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111819

Interval de preț
0,5832 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6