Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
21,7687 RON - 21,7687 RON 104 În stoc
89.0 mm
8
27.5 mm
9,748 RON - 9,748 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
3
0,7064 RON - 0,8433 RON 5700 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,4495 RON - 5,0656 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
12,6367 RON - 12,6367 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
0,7256 RON - 0,8707 RON 9400 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,4847 RON - 0,5832 RON 7800 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,7927 RON - 0,7927 RON Solicitați termenul de livrare aici
5
25.2 mm
15.7 mm
12,2808 RON - 12,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,2596 RON - 1,2596 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
13,513 RON - 13,513 RON 2100 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
9,748 RON - 9,748 RON 2200 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
11,0213 RON - 11,0213 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
13,9921 RON - 13,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,5613 RON - 0,6544 RON 21200 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,6695 RON - 0,8049 RON 11000 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
14,3481 RON - 14,3481 RON 1200 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
7,0645 RON - 7,0645 RON 90 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
  • din 2
Suport fibră optică 89.0 mm 27.5 mm Negru Nailon 6

10312384

Interval de preț
21,7687 RON - 21,7687 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime totală
    89.0 mm
  • Lățime totală
    27.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    100
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111789

Interval de preț
0,8433 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111796

Interval de preț
0,8707 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
9400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111819

Interval de preț
0,5832 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negru Nailon 6

10312315

Interval de preț
13,513 RON - 13,513 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312834

Interval de preț
9,748 RON - 9,748 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6544 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111826

Interval de preț
0,8049 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Albastru Nailon 6

10312339

Interval de preț
14,3481 RON - 14,3481 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312841

Interval de preț
7,0645 RON - 7,0645 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6