Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
6,778 RON - 6,778 RON 2000 În stoc
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
0,7241 RON - 0,8644 RON 4500 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,5607 RON - 5,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
12,9527 RON - 12,9527 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
5
25.2 mm
15.7 mm
12,5878 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,291 RON - 1,291 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
22,3129 RON - 22,3129 RON 104 În stoc
89.0 mm
8
27.5 mm
19,1694 RON - 19,1694 RON 438 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
3
14,3419 RON - 14,3419 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
9,9355 RON - 12,3633 RON 7075 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,5753 RON - 0,6707 RON 20300 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,6862 RON - 0,8251 RON 11000 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
14,7068 RON - 14,7068 RON 1200 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
7,2411 RON - 7,2411 RON 90 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
13,1912 RON - 13,1912 RON 900 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
1,2251 RON - 1,2251 RON 1000 În stoc
4
23.9 mm
10,9739 RON - 10,9739 RON 400 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,7224 RON - 2,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
12.7 mm
  • din 2
Suport fibră optică 26.5 mm (L) Negru

10312285

Interval de preț
6,778 RON - 6,778 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Clipsare;Adeziv
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    14.75 mm
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111789

Interval de preț
0,8644 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 89.0 mm 27.5 mm Negru Nailon 6

10312384

Interval de preț
22,3129 RON - 22,3129 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime totală
    89.0 mm
  • Lățime totală
    27.5 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    100
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Interval de preț
19,1694 RON - 19,1694 RON

Niveluri de stoc
438 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Interval de preț
12,3633 RON - 9,9355 RON

Niveluri de stoc
7075 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6707 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111826

Interval de preț
0,8251 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Albastru Nailon 6

10312339

Interval de preț
14,7068 RON - 14,7068 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312841

Interval de preț
7,2411 RON - 7,2411 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Galben Nailon 6

10312780

Interval de preț
13,1912 RON - 13,1912 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Înălțime totală
    7.33 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Natural Nailon 6/6

10315897

Interval de preț
1,2251 RON - 1,2251 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lățime totală
    23.9 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Cantitate pachet
    1.000
  • Număr de fante
    4
Suport fibră optică 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Galben Nailon 6

10312797

Interval de preț
10,9739 RON - 10,9739 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Înălțime totală
    7.33 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6