Meniu Caută

Suporturi separate

În stoc

Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Număr de fante Lățime totală Înălțime totală Cumpără
12,3492 RON - 12,3492 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
4,5607 RON - 5,1922 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
10,9739 RON - 10,9739 RON 400 În stoc
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
19,1694 RON - 19,1694 RON 438 În stoc
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
8,0505 RON - 9,3386 RON 7 În stoc
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,7241 RON - 0,8644 RON 4500 În stoc
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,291 RON - 1,291 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
12,5878 RON - 12,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
14,7068 RON - 14,7068 RON 1200 În stoc
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
7,2411 RON - 7,2411 RON 90 În stoc
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
5
25.2 mm
15.7 mm
0,6862 RON - 0,8251 RON 11000 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
0,5753 RON - 0,6707 RON 20300 În stoc
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
  • din 2
Suport fibră optică 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Galben Nailon 6

10312797

Interval de preț
10,9739 RON - 10,9739 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Înălțime totală
    7.33 mm
  • Lungime totală
    26.5 mm
  • Lățime totală
    17.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Interval de preț
19,1694 RON - 19,1694 RON

Niveluri de stoc
438 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Șurub;Adeziv
  • Înălțime totală
    12.2 mm
  • Lungime totală
    32.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
Suport fibră optică 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122

Interval de preț
9,3386 RON - 8,0505 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Lungime totală
    35.4 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
Suport fibră optică 35.63 mm 5.8 mm 12 Negru Nailon 6/6

10111789

Interval de preț
0,8644 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.8 mm
  • Lungime totală
    35.63 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Suport fibră optică 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Albastru Nailon 6

10312339

Interval de preț
14,7068 RON - 14,7068 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Albastru
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Lungime totală
    72.66 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negru Nailon 6

10312841

Interval de preț
7,2411 RON - 7,2411 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Lungime totală
    32.6 mm
  • Lățime totală
    27.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6
Suport fibră optică 37.0 mm 6.0 mm 6 Negru Nailon 6/6

10111826

Interval de preț
0,8251 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Suport fibră optică 37.0 mm (L) 6 Negru

10111802

Interval de preț
0,6707 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime totală
    6.2 mm
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Lățime totală
    26.0 mm