Tieto držiaky spájania vlákien sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu (PP). Dodávajú sa v rôznych konfiguráciách štrbín a spôsobov montáže a môžu obsahovať až 24 spojov. Dostupné možnosti UL94 V0 a UL94 V2. Voľby farieb zahŕňajú; Čierna, modrá, zelená, prírodná, červená a žltá.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Număr de fante | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4968 RON - 0,5978 RON | 7400 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2251 RON - 1,2251 RON | 1000 În stoc |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 9,9355 RON - 12,3633 RON | 7075 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8125 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 12,5878 RON - 12,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 4,5607 RON - 5,1922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 13,4438 RON - 13,4438 RON | 500 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,9527 RON - 12,9527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7241 RON - 0,8644 RON | 4500 În stoc |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,8125 RON | 7000 În stoc |
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 12,0124 RON - 12,0124 RON | 600 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,1912 RON - 13,1912 RON | 900 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 6,778 RON - 6,778 RON | 2000 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina