Meniu Caută

Suporturi publicitare pentru rafturi, cu poziție reglabilă 75.0 mm 20.0 mm Aluminiu

This aluminium wobbler comes with a peel off adhesive tab at each end for attaching horizontal promotional material.
Numărul piesei Essentra:

10379868

Numărul piesei producătorului:

464723

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 7999 1,1103 RON
8000 + 0,9337 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

111,03 RON

100 x 1,1103 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip adeziv Adhesive Tab
Culoare Natural
Lungime totală 75.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Cod Vamal 7616999099
Tip Twist

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne