Meniu Caută

Opritor ușă 100° Pe stânga Fără cablu de eliberare Oţel inoxidabil 304

Acest suport de ușă are scopul de a regla unghiul de deschidere al ușilor și de a le împiedica să se deschidă prea mult. Are o deschidere totală de 100°. Disponibil în configurații pe stânga și pe dreapta, cu sau fără cablu de deblocare. Fabricat din oțel inoxidabil, durabil, solid și rezistent la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20219383

Numărul piesei producătorului:

20219383

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 420,2179 RON
10 - 14 378,1911 RON
15 - 24 357,1777 RON
25 + 336,164 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

420,22 RON

1 x 420,2179 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Orientare Left Hand
Include Fără cablu de eliberare
Material Oţel inoxidabil 304

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne