Suport pentru tuburi structurale pătrate din aluminiu este disponibil în gri sau negru. Potrivit pentru utilizarea cu găuri de diferite dimensiuni.Realizate pentru fixarea și susținerea tuburilor structurale pătrate din aluminiu.Disponibile într-o gamă variată de gri sau negru.Suportă mai multe dimensiuni de orificii. Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina