10177716
UBMC-12.3M-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 1,9304 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Fixare cu deblocare |
| Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă |
| Lungime distanțier | 0.484 in |
| Lungime distanțier | 12.3 mm |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Înălțime cap de blocare A | 4.5 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.177 in |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Interval A grosime panou | 1.6 - 2.3 mm |
| Interval A grosime panou | 0.063 - 0.091 in |
| Interval B grosime panou | 1.0 - 2.3 mm |
| Interval B grosime panou | 0.039 - 0.091 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina