Meniu Caută

Suport cu fixare pe margine 6.0 mm Fixare cu clemă 1.2 mm

This snap-in edge holding support clips into a square bottom hole and holds on to a pcb with a side clip. the top clip has nose to fit in a PCB hole. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Numărul piesei Essentra:

10112038

Numărul piesei producătorului:

PCBEHE2-6M-01

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8761 RON
5000 + 0,7147 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

876,10 RON

1000 x 0,8761 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu deblocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu clemă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Lungime distanțier 6.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Înălțime cap de blocare A 5.9 mm
Standard REACH
Standard RMS
Standard RoHs
Standard UL
Cod Vamal 3926909790
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.2 - 1.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne