Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Dual locking snap-in support with a cupped base that provides added stability against lateral forces. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10001608

Numărul piesei producătorului:

CHDLCBST-3-01

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,7113 RON
5000 + 1,3828 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 711,30 RON

1000 x 1,7113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu brățară de blocare
Tip fixare orificiu B Fixare cu brățară de blocare
Diametru corp 4.4 mm
Diametru orificiu B 2.5 mm
Înălțime cap de blocare A 2.0 mm
Înălțime cap de blocare B 2.0 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 4.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Material complet Nailon 6/6
Standard RoHs
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne