Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Lățime bază | Înălțime internă | Grosime maximă panou compatibil | Lungime bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7766 RON - 1,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.886 in
22.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 1,1445 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 1,1459 RON - 1,4101 RON | 9000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 1,2965 RON - 1,6018 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4425 RON - 0,4709 RON | 3000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 1,1131 RON - 1,3828 RON | 20000 În stoc |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,8652 RON - 0,8652 RON | 1000 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,8379 RON - 1,0336 RON | 20000 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 1,1199 RON - 1,3828 RON | 145980 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1226 RON - 1,3828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8405 RON - 1,0336 RON | 32600 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,8501 RON - 1,0336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,2669 RON - 0,2669 RON | 178800 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,8816 RON - 1,0665 RON | 57000 În stoc |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7885 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,8543 RON - 0,9707 RON | 9000 În stoc |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,9707 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,8693 RON - 1,0665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,8789 RON - 1,0665 RON | 3500 În stoc |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina