Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
1,7766 RON - 1,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
1,1445 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.3 mm
1,1459 RON - 1,4101 RON 9000 În stoc
11.1 mm
18.5 mm
1,2965 RON - 1,6018 RON 3000 În stoc
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,4425 RON - 0,4709 RON 3000 În stoc
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
26.4 mm
1,1131 RON - 1,3828 RON 20000 În stoc
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON 1000 În stoc
6.8 mm
3.0 mm
0,8379 RON - 1,0336 RON 20000 În stoc
10.2 mm
11.4 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON 145980 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,8405 RON - 1,0336 RON 32600 În stoc
10.2 mm
5.6 mm
0,8501 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
12.0 mm
0,2669 RON - 0,2669 RON 178800 În stoc
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
0,8816 RON - 1,0665 RON 57000 În stoc
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,7885 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
0,8543 RON - 0,9707 RON 9000 În stoc
4.2 mm
0,9707 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
4.8 mm
0,8693 RON - 1,0665 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,8789 RON - 1,0665 RON 3500 În stoc
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri 18.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037577

Interval de preț
1,4101 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    18.5 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
  • Descriere UL/CSA
    UL E70062
Garnitură pentru cabluri Nit/Șurub 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Interval de preț
1,6018 RON - 1,2965 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    3.8 mm
  • Înălțime internă
    9.1 mm
Garnitură pentru cabluri Nit/Șurub 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Interval de preț
0,4709 RON - 0,4425 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Nit/Șurub
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    3.8 mm
  • Înălțime internă
    4.3 mm
Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cap de săgeată, cu aripioare
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 1.6 mm
Suport pentru cabluri 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037515

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    6.8 mm
Suport pentru cabluri 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037348

Interval de preț
1,0336 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    11.4 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1199 RON

Niveluri de stoc
145980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Suport pentru cabluri 5.6 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037324

Interval de preț
1,0336 RON - 0,8405 RON

Niveluri de stoc
32600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Înălțime internă
    5.6 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm
  • Grosime maximă panou
    2.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
Suport pentru cabluri 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10037423

Interval de preț
0,2669 RON - 0,2669 RON

Niveluri de stoc
178800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm
Garnitură pentru cabluri 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111581

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8816 RON

Niveluri de stoc
57000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    25.1 mm
  • Lățime interioară
    28.7 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Suport pentru cabluri 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037454

Interval de preț
0,9707 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    4.2 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111604

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8789 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    25.1 mm
  • Lățime interioară
    28.7 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm