Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,6244 RON - 0,7592 RON 2795 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,6216 RON - 0,7592 RON 4000 În stoc
11.1 mm
18.8 mm
0,8111 RON - 0,9949 RON 7000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,8082 RON - 0,9949 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
18.8 mm
0,2414 RON - 0,2414 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
1,2812 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
1,2672 RON - 1,5436 RON 2000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
1,1921 RON - 1,2429 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,8757 RON - 0,9949 RON 4000 În stoc
4.2 mm
0,8111 RON - 0,9949 RON 38034 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,8125 RON - 0,9949 RON 18000 În stoc
11.1 mm
26.7 mm
1,0706 RON - 1,3205 RON 2000 În stoc
20.3 mm
1,0763 RON - 1,3205 RON 405660 În stoc
20.3 mm
1,1409 RON - 1,4173 RON 20000 În stoc
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,8869 RON - 0,8869 RON 1000 În stoc
6.8 mm
3.0 mm
0,8588 RON - 1,0595 RON 12000 În stoc
10.2 mm
11.4 mm
1,0595 RON - 1,0595 RON 7000 În stoc
10.2 mm
5.7 mm
0,9725 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
1,0749 RON - 1,3303 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
11.4 mm
0,5837 RON - 0,6077 RON 5000 În stoc
10.2 mm
5.7 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037591

Interval de preț
0,7592 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
2795 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037638

Interval de preț
0,7592 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Înălțime internă
    18.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037751

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8111 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111550

Interval de preț
1,5436 RON - 1,2672 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037454

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8757 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    4.2 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037775

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8111 RON

Niveluri de stoc
38034 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Suport pentru cabluri 26.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Natural

10037812

Interval de preț
0,9949 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Înălțime internă
    26.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6/6
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038147

Interval de preț
1,3205 RON - 1,0706 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038161

Interval de preț
1,3205 RON - 1,0763 RON

Niveluri de stoc
405660 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Garnitură pentru cabluri Cap de săgeată, cu aripioare 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Interval de preț
1,4173 RON - 1,1409 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cap de săgeată, cu aripioare
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Diametru orificiu compatibil
    3.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 1.6 mm
Suport pentru cabluri 3.0 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Natural

10037515

Interval de preț
0,8869 RON - 0,8869 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    3.0 mm
  • Lățime interioară
    6.8 mm
Suport pentru cabluri 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037348

Interval de preț
1,0595 RON - 0,8588 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    11.4 mm
Suport pentru cabluri 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037386

Interval de preț
1,0595 RON - 1,0595 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    5.7 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm
Suport pentru cabluri 5.7 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037393

Interval de preț
0,6077 RON - 0,5837 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    5.7 mm
  • Lățime interioară
    10.2 mm