Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Lățime bază | Înălțime internă | Grosime maximă panou compatibil | Lungime bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6064 RON - 0,7407 RON | 5000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4367 RON - 0,538 RON | 139000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,4449 RON - 0,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,7475 RON - 0,9213 RON | 9329 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4652 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4449 RON - 0,538 RON | 6000 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 0,7844 RON - 0,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 1,0871 RON - 1,3472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4436 RON - 0,538 RON | 1731 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 0,4421 RON - 0,538 RON | 56000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,4284 RON - 0,4553 RON | 1000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,4545 RON - 0,538 RON | 58300 În stoc |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4367 RON - 0,538 RON | 16000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,4367 RON - 0,538 RON | 1260253 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,6105 RON - 0,7407 RON | 115000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,4436 RON - 0,538 RON | 9000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,4832 RON - 0,6736 RON | 83000 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0487 RON - 1,2979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,4436 RON - 0,538 RON | 64600 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,6105 RON - 0,7407 RON | 8000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina