Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
108 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,8379 RON - 1,0336 RON 20000 În stoc
10.2 mm
11.4 mm
1,0336 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
5.7 mm
0,8761 RON - 1,0665 RON 51000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2355 RON - 0,2355 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,8816 RON - 1,0665 RON 58000 În stoc
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,868 RON - 1,0665 RON 7000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,8789 RON - 1,0665 RON 8500 În stoc
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,8803 RON - 1,0665 RON 4000 În stoc
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,894 RON - 1,0665 RON 20000 În stoc
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
1,1281 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
1,1131 RON - 1,3828 RON 15000 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
1,1199 RON - 1,3828 RON 145980 În stoc
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,2457 RON - 0,2457 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,8543 RON - 0,9707 RON 9000 În stoc
4.2 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 54220 În stoc
20.3 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON 1000 În stoc
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON 63000 În stoc
11.1 mm
4.8 mm
0,6051 RON - 0,7407 RON 285850 În stoc
11.1 mm
9.7 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
26.7 mm
  • din 6
Suport pentru cabluri 11.4 mm 10.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037348

Interval de preț
1,0336 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Snap-Lock
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    11.4 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111505

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8761 RON

Niveluri de stoc
51000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111581

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8816 RON

Niveluri de stoc
58000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    25.1 mm
  • Lățime interioară
    28.7 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111529

Interval de preț
1,0665 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111604

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8789 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    25.1 mm
  • Lățime interioară
    28.7 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 19.0 mm 21.2 mm Nailon 6/6

10111543

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Înălțime internă
    19.0 mm
  • Lățime interioară
    21.2 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.1 mm 28.7 mm Nailon 6/6

10111697

Interval de preț
1,0665 RON - 0,894 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Înălțime internă
    25.1 mm
  • Lățime interioară
    28.7 mm
  • Grosime maximă panou compatibil
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1131 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Interval de preț
1,3828 RON - 1,1199 RON

Niveluri de stoc
145980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    7.9 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Suport pentru cabluri 4.2 mm Nailon 6/6 Natural

10037454

Interval de preț
0,9707 RON - 0,8543 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Intrare laterală
  • Înălțime internă
    4.2 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
Suport pentru cabluri 4.75 mm 5.6 mm Natural Nailon 6/6

10038154

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
54220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Lățime interioară
    20.3 mm
  • Grosime maximă panou
    1.19 mm
  • Interval grosime panou
    1.19 mm
Garnitură pentru cabluri Cu sfert de rotaţie 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    5.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037171

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6079 RON

Niveluri de stoc
63000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Garnitură pentru cabluri 9.7 mm 11.1 mm Nailon 6/6

10037218

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
285850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Adâncime
    5.6 mm
  • Înălțime internă
    9.7 mm
  • Lățime interioară
    11.1 mm
  • Material complet
    Poliamidă