10027479
SRC-8-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3964 RON |
5000 + | 1,1336 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Înălțime totală | 26.5 mm |
Înălțime totală | 1.043 in |
Lățime totală | 0.374 in |
Lățime totală | 9.5 mm |
Material complet | Poliamidă 66 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E70062 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina