Meniu Caută

N/A 22.2 mm (L)

Acest suport de blocare a plăcii de circuite este conceput pentru a fi împins într-o gaură oarbă, asigurând o fixare sigură. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10000595

Numărul piesei producătorului:

BHL-14-01

7000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,842 RON
5000 + 0,6862 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

842,00 RON

1000 x 0,842 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Fixare cu blocare baionetă
Tip fixare orificiu B Fixare conică
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 7.9 mm
Înălțime cap de blocare A 10.2 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Lungime distanțier 22.2 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard RoHs
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne