Meniu Caută

N/A 12.7 mm (L)

Acest suport de blocare a plăcii de circuite este conceput pentru a fi împins într-o gaură oarbă, asigurând o fixare sigură. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10000502

Numărul piesei producătorului:

BHDL-8-01

13800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,003 RON
5000 + 0,9027 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 003,00 RON

1000 x 1,003 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Blocare cu cap săgeată
Tip fixare orificiu B Fixare conică
Diametru orificiu A 4.0 mm
Diametru orificiu B 7.9 mm
Înălțime cap de blocare A 5.6 mm
Interval A grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Lungime distanțier 12.7 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne