10023037
RLCBSC-10-01
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6141 RON | 
| 5000 + | 0,5527 RON | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural | 
|---|---|
| Tip fixare orificiu A | Snap Lock | 
| Tip fixare orificiu B | Cu fixare cu siguranţă | 
| Diametru orificiu A | 3.2 mm | 
| Diametru orificiu A | 0.126 in | 
| Interval A grosime panou | 1.6 mm | 
| Interval A grosime panou | 0.063 in | 
| Interval B grosime panou | 0.8 - 0.8 mm | 
| Interval B grosime panou | 0.030 - 0.031 in | 
| Lungime distanțier | 10.0 mm | 
| Lungime distanțier | 0.394 in | 
| Material complet | Nailon 6/6 | 
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 | 
| Cod Vamal | 3926909790 | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina