Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

Numărul piesei Essentra:

10002001

Numărul piesei producătorului:

CRLCBSM-6-19

16000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2061 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 206,10 RON

1000 x 1,2061 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 10.0 mm
Înălțime cap de blocare B 1.5 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 0.8 - 1.2 mm
Lungime distanțier 6.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne